카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
Q 660 P 21 Z
Mandelli
STANDARD PLATES AND DIE SETS - WZ STANDARD
Bases with 2 plates WZ
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/wz_piastre_basi/base_2piastre/base_2piastre_q_asmtab.prj},{NB=Q660P(32)(140-0-0)21(-)Z},{IDNR=},{TYPE=Q},{SIZE=660},{A=400},{B=250},{C1=48},{C2=38},{COL=P},{COLX='P','R','S'},{L1=140},{L2=0},{L3=0},{DD=32},{DD2=32},{DD1=30},{BS=21},{BSX=21,22,23,31,32,33,41,42,43,46,47,48,51,52,53},{CG=-},{CM=Z},{W=70.5},{PPATH=base_2piastre_q_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 120
HELP_VARIABLE
Company
Mandelli
Description
Standard steel die sets - 2 plates - 4 pillars
Bill of material
Q 660 P 21 Z
TYPE
Type
Q
SIZE
Size
660
660
A
400
400
mm
B
250
250
mm
C1
48
48
mm
C2
38
38
mm
COL
Pillar type
P
R
S
P
R
S
L1
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
300
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
300
mm
L2
-
-
mm
L3
-
-
mm
DD2
d2
32
32
mm
DD1
d1
30
30
mm
BS
Bushing type
21
22
23
31
32
33
41
42
43
46
47
48
51
52
53
21
22
23
31
32
33
41
42
43
46
47
48
51
52
53
CG
Cage
-
-
CM
Clamps positions
Z
X
Z
X
AAXB
a x B
280 x 250
280 x 250
BBXA
b x A
130 x 400
130 x 400
W
Weight
70.5
70.5
kg
G1
Pillar-bush
WZ 4020
G2
Bush-cage
WZ 4068
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청