Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Aluprofil mk 2025.01 - Aluminium Konstruktionsprofil Serie 25
Stückliste
25.01.0100(00-00-0)
ARTIKELNR
Artikelnummer
25.01.
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
MOD
Endenbearbeitung
ALPHA
Alpha winkel
°
BETA
Beta winkel
°
POS
Position
DARST
Detaillierungsgrad
GW
Gewicht
0.75 kg/m
BZ1
Artikelbenennung
Profil mk 2025.01
MTR
Material
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Oberfläche
eloxiert E6/EV1
ABM
Abmass
25 x 25 mm mm
FRB
Farbe
Alu natur
LGL
Lagerlänge
5100 mm
A
Profilfläche
279.13 mm²
IX
Trägheitsmomente
1.73 cm4
IY
Trägheitsmomente
1.73 cm4
WX
Widerstandsmomente
1.38 cm³
WY
Widerstandsmomente
1.38 cm³