Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Aluminium Profile mk 2025.01 - Aluminium Construction Profiles Series 25
Bill of material
25.01.0100(00-00-0)
ARTIKELNR
Article number
25.01.
L
Length
mm
Enter value for L
Length
mm
cm
inch
ft
MOD
End machining
ALPHA
Alpha angle
°
BETA
Beta angle
°
POS
Position
DARST
Detail degree
GW
Weight
0.75 kg/m
BZ1
Description
Profile mk 2025.01
MTR
Material
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Surface
anodized E6/EV1
ABM
Measure
25 x 25 mm mm
FRB
Colour
Alu natural
LGL
Stock Length
5100 mm
A
Surface area
279.13 mm²
IX
Moment of inertia
1.73 cm4
IY
Moment of inertia
1.73 cm4
WX
Section Modulus
1.38 cm³
WY
Section Modulus
1.38 cm³
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)