Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Aluprofil mk 2025.04 - Aluminium Konstruktionsprofil Serie 25
Stückliste
25.04.0100
ARTIKELNR
Artikelnummer
25.04.
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
DARST
Detaillierungsgrad
GW
Gewicht
3.75 kg/m
BZ1
Artikelbenennung
Profil mk 2025.04
MTR
Material
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Oberfläche
eloxiert E6/EV1
ABM
Abmass
25 x 150 mm mm
FRB
Farbe
Alu natur
LGL
Lagerlänge
5100 mm
A
Profilfläche
1389.11 mm²
IX
Trägheitsmomente
9.58 cm4
IY
Trägheitsmomente
280.00 cm4
WX
Widerstandsmomente
7.66 cm³
WY
Widerstandsmomente
37.33 cm³