Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Aluprofil mk 2025.05 - Aluminium Konstruktionsprofil Serie 25
Stückliste
25.05.0100(00-00-0)
ARTIKELNR
Artikelnummer
25.05.
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
MOD
Endenbearbeitung
ALPHA
Alpha winkel
°
BETA
Beta winkel
°
DARST
Detaillierungsgrad
GW
Gewicht
2.20 kg/m
BZ1
Artikelbenennung
Profil mk 2025.05
MTR
Material
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Oberfläche
eloxiert E6/EV1
ABM
Abmass
50 x 50 mm mm
FRB
Farbe
Alu natur
LGL
Lagerlänge
5100 mm
A
Profilfläche
816.00 mm²
IX
Trägheitsmomente
22.29 cm4
IY
Trägheitsmomente
22.29 cm4
WX
Widerstandsmomente
8.90 cm³
WY
Widerstandsmomente
8.90 cm³