Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Maschinenbau Kitz
Descripción
Perfil de aluminio mk 2025.05 - Perfiles de Construcción Serie 25
Lista de materiales
25.05.0100(00-00-0)
ARTIKELNR
Nº ident
25.05.
L
Longitud
mm
Enter value for L
Longitud
mm
cm
inch
ft
MOD
End machining
ALPHA
Alpha angle
°
BETA
Beta angle
°
DARST
Grado de detallado
GW
Peso
2.20 kg/m
BZ1
Denominación
Perfil mk 2025.05
MTR
Material
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Superficie
anodizado E6/EV1
ABM
Dimensión
50 x 50 mm mm
FRB
Color
Aluminio natural
LGL
Longitud de almacén
5100 mm
A
Área de superficie
816.00 mm²
IX
Momentos de inercia
22.29 cm4
IY
Momentos de inercia
22.29 cm4
WX
Módulo de sección
8.90 cm³
WY
Módulo de sección
8.90 cm³