Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Maschinenbau Kitz
Description
Profilé en Aluminium mk 2025.20 - Profilés de Construction Serie 25
Nomenclature
25.20.0100
ARTIKELNR
Article nombre
25.20.
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
MOD
End machining
DARST
Degrés de détails
GW
Masse
2.11 kg/m
BZ1
Dénomination
Profilé mk 2025.20
MTR
Matière
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Surface
anodisé E6/EV1
ABM
Mesure
57 x 50 mm mm
FRB
Couleur
aluminium nature
LGL
Longueur de camp
5100 mm
A
Superficie
782.60 mm²
IX
Moments d'inertie
15.51 cm4
IY
Moments d'inertie
15.52 cm4
WX
Module de section
6.20 cm³
WY
Module de section
5.45 cm³