카탈로그: Maschinenbau Kitz
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
25.20.0100
Maschinenbau Kitz
mk Systems Profile Technology
mk Structural Profiles
Profiles Series 25
Powered by
CAD모델 선택
{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/1_serie25/mk_2025_20.prj},{NB=25.20.0100(0)},{L=100},{MOD=-},{DARST=0},{GW=2.11},{BZ1=Profil mk 2025.20},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=57 x 50 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=782.60},{IX=15.51},{IY=15.52},{WX=6.20},{WY=5.45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Aluminium Profile mk 2025.20 - Aluminium Construction Profiles Series 25
Bill of material
25.20.0100
ARTIKELNR
Article number
25.20.
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
MOD
End machining
none ✔
none
none
1x Thread on the end face M10 on both sides
1x Thread on the end face M10 on both sides
1x Thread insert on the end face M6 on both sides
1x Thread insert on the end face M6 on both sides
1x Helicoil front side M8 on both sides
1x Helicoil front side M8 on both sides
DARST
Detail degree
High
Low
High
Low
GW
Weight
2.11
kg/m
BZ1
Description
Profile mk 2025.20
MTR
Material
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Surface
anodized E6/EV1
ABM
Measure
57 x 50 mm
mm
FRB
Colour
Alu natural
LGL
Stock Length
5100
mm
A
Surface area
782.60
mm²
IX
Moment of inertia
15.51
cm4
IY
Moment of inertia
15.52
cm4
WX
Section Modulus
6.20
cm³
WY
Section Modulus
5.45
cm³
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청