Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Maschinenbau Kitz
Descripción
Perfil de aluminio mk 2025.41 - Perfiles de Construcción Serie 25/40
Lista de materiales
25.41.0100
ARTIKELNR
Nº ident
25.41.
L
Longitud
mm
Enter value for L
Longitud
mm
cm
inch
ft
DARST
Grado de detallado
GW
Peso
1.02 kg/m
BZ1
Denominación
Perfil mk 2025.41
MTR
Material
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Superficie
anodizado E6/EV1
ABM
Dimensión
20 x 40 mm mm
FRB
Color
Aluminio natural
LGL
Longitud de almacén
5100 mm
A
Área de superficie
377.37 mm²
IX
Momentos de inercia
1.49 cm4
IY
Momentos de inercia
6.20 cm4
WX
Módulo de sección
1.39 cm³
WY
Módulo de sección
3.10 cm³