Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Aluprofil mk 2040.109 - Aluminium Konstruktionsprofil Serie 40
Stückliste
54.109.0100
ARTIKELNR
Artikelnummer
54.109.
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
DARST
Detaillierungsgrad
GW
Gewicht
5.04 kg/m
BZ1
Artikelbenennung
Profil mk 2040.109
MTR
Material
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Oberfläche
eloxiert E6/V1
ABM
Abmass
80 x 80 mm
FRB
Farbe
Alu
LGL
Lagerlänge
5100 mm
A
Profilfläche
1860.00 mm2
IX
Trägheitsmomente
138.00 cm4
IY
Trägheitsmomente
138.00 cm4
WX
Widerstandsmomente
34.50 cm3
WY
Widerstandsmomente
34.50 cm3