Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Maschinenbau Kitz
Descripción
Perfil de aluminio mk 2040.11 - Perfiles de Construcción Serie 40
Lista de materiales
54.11.0100(00-00-0)
ARTIKELNR
Nº ident
54.11.
L
Longitud
mm
Enter value for L
Longitud
mm
cm
inch
ft
MOD
End machining
POS
Position
DARST
Grado de detallado
GW
Peso
1.88 kg/m
BZ1
Denominación
Perfil mk 2040.11
MTR
Material
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Superficie
anodizado E6/EV1
ABM
Dimensión
40 x 40 mm mm
FRB
Color
Aluminio natural
LGL
Longitud de almacén
5100 mm
A
Área de superficie
695.79 mm²
IX
Momentos de inercia
11.13 cm4
IY
Momentos de inercia
11.13 cm4
WX
Módulo de sección
5.50 cm³
WY
Módulo de sección
5.50 cm³