Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Maschinenbau Kitz
Description
Profilé en Aluminium mk 2040.11 - Profilés de Construction Serie 40
Nomenclature
54.11.0100(00-00-0)
ARTIKELNR
Article nombre
54.11.
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
MOD
End machining
POS
Position
DARST
Degrés de détails
GW
Masse
1.88 kg/m
BZ1
Dénomination
Profilé mk 2040.11
MTR
Matière
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Surface
anodisé E6/EV1
ABM
Mesure
40 x 40 mm mm
FRB
Couleur
aluminium nature
LGL
Longueur de camp
5100 mm
A
Superficie
695.79 mm²
IX
Moments d'inertie
11.13 cm4
IY
Moments d'inertie
11.13 cm4
WX
Module de section
5.50 cm³
WY
Module de section
5.50 cm³