Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Maschinenbau Kitz
Description
Profilé mk 2040.74 - Profilés de Construction Serie 40
Nomenclature
54.74.0100
ARTIKELNR
Article nombre
54.74.
L
Longueur
mm
Введите значение для L
Longueur
mm
cm
inch
ft
DARST
Degrés de détails
GW
Masse
3.50 kg/m
BZ1
Dénomination
Profilé mk 2040.74
MTR
Matière
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Surface
anodisé E6/EV1
ABM
Mesure
50 x 70 mm mm
FRB
Couleur
aluminium nature
LGL
Longueur de camp
5100 mm
A
Superficie
1296.23 mm²
IX
Moments d'inertie
74.32 cm4
IY
Moments d'inertie
56.44 cm4
WX
Module de section
21.23 cm³
WY
Module de section
18.66 cm³
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей