Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Aluprofil mk 2003 - Aluminium Konstruktionsprofil Serie 50
Stückliste
51.03.0100
ARTIKELNR
Artikelnummer
51.03.
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
MOD
Endenbearbeitung
DARST
Detaillierungsgrad
GW
Gewicht
2.00 kg/m
BZ1
Artikelbenennung
Profil mk 2003
MTR
Material
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Oberfläche
eloxiert E6/V1
ABM
Abmass
50 x 50 mm mm
FRB
Farbe
Alu natur
LGL
Lagerlänge
5100 mm
A
Profilfläche
761.72 mm²
IX
Trägheitsmomente
14.01 cm4
IY
Trägheitsmomente
14.01 cm4
WX
Widerstandsmomente
6.49 cm³
WY
Widerstandsmomente
6.49 cm³