Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Maschinenbau Kitz
Descripción
Perfil de aluminio mk 2003 - Perfiles de Construcción Serie 50
Lista de materiales
51.03.0100
ARTIKELNR
Nº ident
51.03.
L
Longitud
mm
Enter value for L
Longitud
mm
cm
inch
ft
MOD
End machining
DARST
Grado de detallado
GW
Peso
2.00 kg/m
BZ1
Denominación
Perfil mk 2003
MTR
Material
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Superficie
anodizado E6/V1
ABM
Dimensión
50 x 50 mm mm
FRB
Color
Aluminio natural
LGL
Longitud de almacén
5100 mm
A
Área de superficie
761.72 mm²
IX
Momentos de inercia
14.01 cm4
IY
Momentos de inercia
14.01 cm4
WX
Módulo de sección
6.49 cm³
WY
Módulo de sección
6.49 cm³