Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Aluprofil mk 2004 - Aluminium Konstruktionsprofil Serie 50
Stückliste
51.04.0100(00-00-0)
ARTIKELNR
Artikelnummer
51.04.
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
MOD
Endenbearbeitung
POS
Position
DARST
Detaillierungsgrad
GW
Gewicht
4.87 kg/m
BZ1
Artikelbenennung
Profil mk 2004
MTR
Material
AlMgSi 0,7 F28
OBRFL
Oberfläche
eloxiert E6/V1
ABM
Abmass
50 x 100 mm mm
FRB
Farbe
Alu natur
LGL
Lagerlänge
5100 mm
A
Profilfläche
1805.51 mm²
IX
Trägheitsmomente
55.38 cm4
IY
Trägheitsmomente
199.96 cm4
WX
Widerstandsmomente
22.15 cm³
WY
Widerstandsmomente
39.99 cm³