Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Maschinenbau Kitz
Descripción
Perfil de aluminio mk 2006 - Perfiles de Construcción Serie 50
Lista de materiales
51.06.0100(00-00-0)
ARTIKELNR
Nº ident
51.06.
L
Longitud
mm
Enter value for L
Longitud
mm
cm
inch
ft
MOD
End machining
POS
Position
DARST
Grado de detallado
GW
Peso
7.00 kg/m
BZ1
Denominación
Perfil mk 2006
MTR
Material
AlMgSi 0,7 F28
OBRFL
Superficie
anodizes E6/V1
ABM
Dimensión
50 x 150 mm mm
FRB
Color
Aluminio natural
LGL
Longitud de almacén
5100 mm
A
Área de superficie
2600.00 mm²
IX
Momentos de inercia
597.00 cm4
IY
Momentos de inercia
80.50 cm4
WX
Módulo de sección
79.70 cm³
WY
Módulo de sección
32.10 cm³