Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Maschinenbau Kitz
Description
Profilé en Aluminium mk 2006 - Profilés de Construction Serie 50
Nomenclature
51.06.0100(00-00-0)
ARTIKELNR
Article nombre
51.06.
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
MOD
End machining
POS
Position
DARST
Degrés de détails
GW
Masse
7.00 kg/m
BZ1
Dénomination
Profilé mk 2006
MTR
Matière
AlMgSi 0,7 F28
OBRFL
Surface
anodisé E6/V1
ABM
Mesure
50 x 150 mm mm
FRB
Couleur
aluminium nature
LGL
Longueur de camp
5100 mm
A
Superficie
2600.00 mm²
IX
Moments d'inertie
597.00 cm4
IY
Moments d'inertie
80.50 cm4
WX
Module de section
79.70 cm³
WY
Module de section
32.10 cm³