Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Aluprofil mk 2031 - Aluminium Konstruktionsprofil Serie 50
Stückliste
51.31.0100
ARTIKELNR
Artikelnummer
51.31.
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
DARST
Detaillierungsgrad
GW
Gewicht
2.85 kg/m
BZ1
Artikelbenennung
Profil mk 2031
MTR
Material
AlMgSi 0,7 F28
OBRFL
Oberfläche
eloxiert E6/V1
ABM
Abmass
60 x 75 mm mm
FRB
Farbe
Alu natur
LGL
Lagerlänge
5100 mm
A
Profilfläche
1120.06 mm²
IX
Trägheitsmomente
79.17 cm4
IY
Trägheitsmomente
55.59 cm4
WX
Widerstandsmomente
23.18 cm³
WY
Widerstandsmomente
18.53 cm³