Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Maschinenbau Kitz
Descripción
Perfil de aluminio mk 2031 - Perfiles de Construcción Serie 50
Lista de materiales
51.31.0100
ARTIKELNR
Nº ident
51.31.
L
Longitud
mm
Enter value for L
Longitud
mm
cm
inch
ft
DARST
Grado de detallado
GW
Peso
2.85 kg/m
BZ1
Denominación
Perfil mk 2031
MTR
Material
AlMgSi 0,7 F28
OBRFL
Superficie
anodizado E6/V1
ABM
Dimensión
60 x 75 mm mm
FRB
Color
Aluminio natural
LGL
Longitud de almacén
5100 mm
A
Área de superficie
1120.06 mm²
IX
Momentos de inercia
79.17 cm4
IY
Momentos de inercia
55.59 cm4
WX
Módulo de sección
23.18 cm³
WY
Módulo de sección
18.53 cm³