Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Maschinenbau Kitz
Description
Profilé en Aluminium mk 2031 - Profilés de Construction Serie 50
Nomenclature
51.31.0100
ARTIKELNR
Article nombre
51.31.
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
DARST
Degrés de détails
GW
Masse
2.85 kg/m
BZ1
Dénomination
Profilé mk 2031
MTR
Matière
AlMgSi 0,7 F28
OBRFL
Surface
anodisé E6/V1
ABM
Mesure
60 x 75 mm mm
FRB
Couleur
aluminium nature
LGL
Longueur de camp
5100 mm
A
Superficie
1120.06 mm²
IX
Moments d'inertie
79.17 cm4
IY
Moments d'inertie
55.59 cm4
WX
Module de section
23.18 cm³
WY
Module de section
18.53 cm³