카탈로그: Maschinenbau Kitz
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
51.72.0100
Maschinenbau Kitz
mk Systems Profile Technology
mk Structural Profiles
Profiles Series 50
Powered by
CAD모델 선택
{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/3_serie50/mk_2072.prj},{NB=51.72.0100(0)},{ARTIKELNR=51.72.},{L=100},{DARST=0},{GW=4.62},{BZ1=Profil mk 2072},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=100 x 100 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1709.46},{IX=151.77},{IY=151.77},{WX=28.75},{WY=28.75}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Profile mk 2072 - Aluminium Construction Profiles Series 50
Bill of material
51.72.0100
ARTIKELNR
Article number
51.72.
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
DARST
Detail degree
High
Low
High
Low
GW
Weight
4.62
kg/m
BZ1
Description
Profile mk 2072
MTR
Material
AlMgSi 0,7 F28
OBRFL
Surface
anodized E6/V1
ABM
Measure
100 x 100 mm
mm
FRB
Colour
Alu natural
LGL
Stock Length
5100
mm
A
Surface area
1709.46
mm²
IX
Moment of inertia
151.77
cm4
IY
Moment of inertia
151.77
cm4
WX
Section Modulus
28.75
cm³
WY
Section Modulus
28.75
cm³
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청