Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Aluprofil mk 2060.07 - Aluminium Konstruktionsprofil Serie 60
Stückliste
60.07.0100
ARTIKELNR
Artikelnummer
60.07.
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
DARST
Detaillierungsgrad
GW
Gewicht
18.09 kg/m
BZ1
Artikelbenennung
Profil mk 2060.07
MTR
Material
AlMgSi 0,7 F28
OBRFL
Oberfläche
eloxiert E6/V1
ABM
Abmass
120 x 240 mm mm
FRB
Farbe
Alu natur
LGL
Lagerlänge
5100 mm
A
Profilfläche
6700.21 mm²
IX
Trägheitsmomente
1177.39 cm4
IY
Trägheitsmomente
4086.05 cm4
WX
Widerstandsmomente
196.23 cm³
WY
Widerstandsmomente
340.50 cm³