Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Profil mk 2040.68
Stückliste
54.68.0100
ARTIKELNR
Artikelnummer
54.68.
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
MOD
Endenbearbeitung
DARST
Detaillierungsgrad
GW
Gewicht
2.37 kg/m
BZ1
Artikelbenennung
Profil mk 2040.68
MTR
Material
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Oberfläche
eloxiert E6/EV1
ABM
Abmass
41 x 102 mm mm
FRB
Farbe
Alu natur
LGL
Lagerlänge
6100 mm
A
Profilfläche
880.53 mm²
IX
Trägheitsmomente
14.21 cm4
IY
Trägheitsmomente
134.76 cm4
WX
Widerstandsmomente
8.71 cm³
WY
Widerstandsmomente
27.26 cm³