Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Maschinenbau Kitz
Description
Profilé mk 2040.69
Nomenclature
54.69.0100
ARTIKELNR
Article nombre
54.69.
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
MOD
End machining
DARST
Degrés de détails
GW
Masse
2.87 kg/m
BZ1
Dénomination
Profilé mk 2040.69
MTR
Matière
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Surface
anodisé E6/EV1
ABM
Mesure
41 x 150 mm mm
FRB
Couleur
aluminium nature
LGL
Longueur de camp
6100 mm
A
Superficie
1066.31 mm²
IX
Moments d'inertie
16.78 cm4
IY
Moments d'inertie
354.34 cm4
WX
Module de section
11.74 cm³
WY
Module de section
47.98 cm³