Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Maschinenbau Kitz
Description
Attache 2/50 M6 - La série 25 avec profil-raine 7 mm
Nomenclature
34.02.0003
ARTIKELNR
Article nombre
34.02.0003
BZ1
Dénomination
Attache 2/50 M6
BZ2
Code
pour des rainures de profilé de 7 mm
MTR
Matière
acier galvanisé
OBRFL
Surface
galvanisé
ABM
Mesure
12 x 5 x 70 mm
FRB
Couleur
met. argent
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés