Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Profile mk 2012
Bill of material
51.12.0100
ARTIKELNR
Article number
51.12.
L
Length
mm
输入参数值: L
Length
mm
cm
inch
ft
DARST
Detail degree
GW
Weight
7.56 kg/m
BZ1
Description
Profile mk 2012
MTR
Material
AlMgSi 0,7 F28
OBRFL
Surface
anodized E6/EV1
ABM
Measure
60 x 135 mm mm
FRB
Colour
Alu natural
LGL
Stock Length
5100 mm
A
Surface area
2799.19 mm²
IX
Moment of inertia
516.93 cm4
IY
Moment of inertia
119.32 cm4
WX
Section Modulus
73.96 cm³
WY
Section Modulus
39.77 cm³
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型