카탈로그: Maschinenbau Kitz
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
51.86.0100
Maschinenbau Kitz
2_foerdertechnik
Profiles
Powered by
CAD모델 선택
{maschinenbau_kitz/2_foerdertechnik/profile/mk_2086.prj},{NB=51.86.0100},{ARTIKELNR=51.86.},{L=100},{GW=1.64},{BZ1=Profil mk 2086},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=35 x 75 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=615.92},{IX=28.96},{IY=7.95},{WX=10.74},{WY=7.13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Profile mk 2086
Bill of material
51.86.0100
ARTIKELNR
Article number
51.86.
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
GW
Weight
1.64
kg/m
BZ1
Description
Profile mk 2086
MTR
Material
AlMgSi 0,7 F28
OBRFL
Surface
anodized E6/EV1
ABM
Measure
35 x 75 mm
mm
FRB
Colour
Alu natural
LGL
Stock Length
5100
mm
A
Surface area
615.92
mm²
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청