Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 18
HELP_VARIABLE
Company
Maska
Description
Bushing S - QD Bushing
Bill of material
SX6-3/4
PN
Part Number
BORE
Bore
英寸
A
3 1/4 英寸
B
12 1/8 英寸
D
17 3/4 英寸
E
12 1/2 英寸
F
12 英寸
G
0.814 英寸
H
1/8 英寸
L
15 3/4 英寸
M
Bolt Circle M
15 英寸
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
5=1-1/4 X15-1/2 英寸
SS
Set Screw Dimensions
None 英寸
WEIGHT
Average Weight
382.0 Lbs
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型