WX125MM
Maska
Bushings & Hubs
Bushings & Hubs
QD Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{maska/bushings_and_hubs/bushings_and_hubs/qd_bushing/qd_bush_w_mm_asmtab.prj},{NB=WX125MM},{KEYHELP=1},{BSA=W},{BORE=125MM},{BORE1=4.921260},{A=2.00000000},{B=10.43750000},{D=15.00000000},{E=9.37500000},{F=9.00000000},{G=0.628},{H=0.25000000},{L=11.37500000},{Z=5.2126},{W=1.2598},{D1=0.29134},{M=12.75000000},{CS=4=1-1/8 X11-1/2},{SS=None},{WEIGHT=218.9},{NDM=1.125000},{KDM=0.970000},{S=0.19000},{DRILL=1.25000},{J=0.000},{DRILL2=0.00000},{NDM1=0.000},{KDM1=0.000},{LONG=0.00000},{HELP=0.400},{FILLET=0.0468750},{LOCKNUT=1-1/8},{SETSCREW=-},{RAD=0.060},{KEY=-},{BOLT=1-1/8-7 UNC},{E1=5.375},{E2=3.395},{RAD1=55},{B1=9.8908},{PPATH=../parts/qd_bushing_w_mm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Maska
Description
Bushing W Metric - QD Bushing
Bill of material
WX125MM
PN
Part Number
WX125MM
WX125MM
BORE
Bore
125MM
125MM
인치
A
2
인치
B
10 7/16
인치
D
15
인치
E
9 3/8
인치
F
9
인치
G
0.628
인치
H
1/4
인치
L
11 3/8
인치
M
Bolt Circle M
12 3/4
인치
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
4=1-1/8 X11-1/2
인치
SS
Set Screw Dimensions
None
인치
WEIGHT
Average Weight
218.9
Lbs
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청