카탈로그: MAXAIR
생성됨: 20.08.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MAXAIR
15A-VNE1-4BL-21
MAXAIR
kzyj
qkgmf
vne
vne-2xl
Powered by
CAD모델 선택
{maxair/kzyj/qkgmf/vne/vne-2xl/15a-vne1-4bl-21_asmtab.prj},{NB=15A-VNE1-4BL-21},{PC=15A},{MODEL=VNE},{AM=1},{PI=4},{ED=B},{MB=L},{ASD=2},{LD=1},{NCB=},{HM=},{PPATH=15a-vne1-4bl-21/assemblies/15a-vne1-4bl-21_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAXAIR
Description
15A-VNE1-4BL-21 - Diaphragm type cylinder valve · VNE - 2 series
Bill of material
15A-VNE1-4BL-21
CNSTYPECODE
15A-VNE1-4BL-21
PC
Prohibition of copper
15A
MODEL
Model
VNE
AM
Action mode
1:normal close
1:normal close
PI
Piping interface
4:Rc1/2
4:Rc1/2
ED
Effective diameter
B:8
B:8
MB
Material of busbar
L:aluminium alloy
L:aluminium alloy
ASD
Air source direction
2:Left air source end
2:Left air source end
LD
Load direction
1:Lower load end
1:Lower load end
NCB
Number of connected bodies
nothing:Individual control valve
nothing:Individual control valve
HM
How many in and how many out
nothing:1 in and 1 out
nothing:1 in and 1 out
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청