카탈로그: MAXAIR
생성됨: 20.08.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MAXAIR
EPX5-R01NR-8M-KAx5
MAXAIR
kzyj
ylkg
epx
Powered by
CAD모델 선택
{maxair/kzyj/ylkg/epx/exp_5_asmtab.prj},{NB=EPX5-R01NR-8M-KAx5},{PRESSURE=R01},{OUTPUT=N},{SHAPE=8M},{MEASUREMENT=R},{CABLE=},{UNIT=-KA},{DISPLAY=},{AZZJ=},{SUPPORT=},{A=30},{B=58},{C=29},{D=16},{E=13},{F=20},{KK=19},{PPATH=epx5_part/exp_5_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAXAIR
Description
EPX5 - epx5压力开关
Bill of material
EPX5-R01NR-8M-KAx5
PRESSURE
Pressure range
-101.3~101.3kPa
-101.3kPa~1MPa
-101.3~101.3kPa
-101.3kPa~1MPa
OUTPUT
Output type
Two way NPN triode output
Two way PNP triode output
1 NPN triode output +1 analog voltage output or external input
1 PNP triode output +1 analog voltage output or external input
1 NPN triode output +1 current output 4~20mA
1 PNP triode output +1 current output 4~20mA
Two way NPN triode output
Two way PNP triode output
1 NPN triode output +1 analog voltage output or external input
1 PNP triode output +1 analog voltage output or external input
1 NPN triode output +1 current output 4~20mA
1 PNP triode output +1 current output 4~20mA
SHAPE
Pipe shape
8M:R1/4Internal thread
V02:VCR specification thread
L8M:R1/4Internal thread
LV02:VCR specification thread
8M:R1/4Internal thread
V02:VCR specification thread
L8M:R1/4Internal thread
LV02:VCR specification thread
MEASUREMENT
Measuring liquid
Does not rust the SUS-316 Steel and fluorine rubber Non-corrosive fluid
Resistant electrolyte
Does not rust the SUS-316 Steel and fluorine rubber Non-corrosive fluid
Resistant electrolyte
CABLE
Connecting cable
2 m cable with connector
2 m cable with connector
UNIT
Unit switching
With unit switch function
With unit switch function
DISPLAY
Display Angle
Standard 12 o clock
The upward view shows direction from the bottom up
Standard 12 o clock
The upward view shows direction from the bottom up
AZZJ
Bracket
stentless
-KJ:With mounting bracket
stentless
-KJ:With mounting bracket
SUPPORT
support
No accessories
ZJT:Adapter RC1/4 to RC1/8, M5
No accessories
ZJT:Adapter RC1/4 to RC1/8, M5
A
30
B
58
C
29
D
16
E
13
F
20
KK
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청