Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Company
MAXAIR
Description
bdx2w_tab
Bill of material
BDXW32-5D(0)
ROD
Piston rod
PIS
Piston rod from
MAGNET
Built maget
MOUNT
Mounting style
BORE
Basic style
STROKE
Cylinder standard stroke
MODE
Mode of action
CUS
cushion
SWM
Type of magnetic switch
LEAD
Line length
NUMBER
Number of auto switches
POS
Piston rod displacement
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés