카탈로그: MAXAIR
생성됨: 20.08.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MAXAIR
DACQJ32-5-10(0)(0)
MAXAIR
zxyj
bxqg1
dacq
dacqj
Powered by
CAD모델 선택
{maxair/zxyj/bxqg1/dacq/dacqj/dacqj_asmtab.prj},{NB=DACQJ32-5-10(0)(0)},{BORE=32},{AB=7.0},{B=45.0},{D=16.0},{E=8.0},{H=14.0},{J=9.0},{K=6.0},{K1=5.2},{KA=17.0},{KB=34.0},{P=9.728},{T=0.0},{G1=34.0},{G2=3.1},{G3=23.0},{G4=2.5},{G5=0.0},{G6=0.0},{G7=1.6},{G8=0.0},{G9=62.00},{G10=4.5},{G11=3.5},{G12=0.5},{G13=26.0},{JA=5.5},{G14=18.42},{G15=28.0},{G16=23.0},{G17=20.0},{G18=1.5},{G19=0.6},{G20=4.74},{G21=65.0},{G22=115.0},{G23=14.83},{G24=118.00},{G25=6.00},{G26=1.10},{EB=23.50},{FA=8.00},{F=19.00},{E1=14.00},{G27=9.40},{AF=31.00},{AF1=10.00},{Z1=32.00},{Z2=29.00},{Z3=19.00},{Z4=7.00},{R=12.00},{N=6.50},{X=11.20},{TYPE=CQJ},{STROKE=5},{AS=10},{MAGNET=},{RTYPE=},{MOUNTING=},{THREAD=},{SWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{POSAS=0.0},{POS=0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
MAXAIR
Description
DACQJ - 薄型气缸·双轴复动行程可调型
Bill of material
DACQJ32-5-10(0)(0)
CNSTYPECODE
Order code
DACQJ32-5-10
DACQJ32-5-10
TYPE
model
double axle compound action adjustable type
double axle compound action adjustable type
BORE
bore zise
32
32
STROKE
stroke
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
75
80
90
100
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
75
80
90
100
AS
adjustable stroke
10
10
mm
MAGNET
magnet
Non magnetic
Magnetic attachment
Non magnetic
Magnetic attachment
RTYPE
Piston cylinder profile
Internal tooth type
External tooth type
Internal tooth type
External tooth type
MOUNTING
Installation mode
No installation accessories
front flange connecting plate
axial fixing seat
No installation accessories
front flange connecting plate
axial fixing seat
THREAD
thread
G
G
SWITCH
Magnetic switch
Non magnetic switch
Non magnetic switch
LEAD
Switch wire length
NUMBER
Number of switches
POSAS
KTLMWZ
POS
GWZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청