카탈로그: MAXAIR
생성됨: 20.08.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MAXAIR
DSSA25-5(0)asmtab
MAXAIR
zxyj
bxqg1
The thin cylinder
dssa
Powered by
CAD모델 선택
{maxair/zxyj/bxqg1/dsda/dssa/dssa_asmtab.prj},{NB=DSSA25-5(0)asmtab},{TYPE=Single action push out},{BORE=25},{STROKE=5},{MAGNET=},{BODY=},{SWITCH=},{NUMBER=},{LINE=},{B=40.0},{BA=42.0},{DA=4.0},{D=10.0},{E=5.0},{EA=10.0},{EB=17.0},{F=12.0},{FA=6.0},{H=8.0},{J=8.2},{JA=5.5},{K=6.0},{K1=5.2},{KA=15.0},{KB=28.0},{M=17.0},{MA=2.0},{P=5.000},{PA=9.0},{PB=5.5},{R1=25.0},{H1=2.5},{P1=8.0},{P2=6.0},{E1=8.0},{EA1=15.0},{POS=0.0},{PPATH=assemblise/dssa_asmtpl.prj},{PORE=M5×0.8},{PDF=PDF archive}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
MAXAIR
Description
DSSA
Bill of material
DSSA25-5(0)asmtab
TYPE
Type
Single action push out
BORE
Bore
25
25
STROKE
Stroke
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
MAGNET
Magnet ring
Without magnetic
Magnetic
Without magnetic
Magnetic
BODY
Body
Rod end internal thread
Rod end external thread
Rod end internal thread
Rod end external thread
SWITCH
magnetic switch
Without magnetic switch
Without magnetic switch
NUMBER
Number
LINE
Line
POS
Displacement
PORE
Pore
M5×0.8
M5×0.8
PDF
PDF archive
PDF archive
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청