카탈로그: MAXAIR
생성됨: 20.08.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MAXAIR
DTCM25-20 S(0) asmtab
MAXAIR
zxyj
sz-szqg
dtc
Powered by
CAD모델 선택
{maxair/zxyj/sz-szqg/dtc/dtc_asmtab.prj},{NB=DTCM25-20 S(0)_asmtab},{BORE=25},{AB=16.0},{AC=37.5},{AD=10.0},{B=93.0},{BA=91.0},{C=42.0},{CA=38.0},{CB=0.0},{G=64.0},{K=4.0},{L=6.0},{LA=15.0},{LB=82.0},{LC=30.0},{LD=78.0},{M=9.5},{MA=5.5},{MB=17.0},{N=5.5},{P=9.728},{PD=11.5},{PF=9.0},{J=4.5},{JA=3.0},{KA=6.0},{KB=34.0},{LE=26.0},{PA=13.5},{PB=28.5},{PC=11.5},{PE=12.5},{R=6.0},{RA=12.0},{S=50.0},{U=8.5},{V=5.5},{W=4.5},{X=3.0},{Y=8.5},{AE=6.0},{AF=33.0},{AG=27.0},{BD=92.5},{CD=40.5},{FA=6.0},{H=17.0},{T=24.0},{Z=10.0},{R1=12.0},{R2=25.0},{R3=19.0},{ST=20,25,30,40,50,60,70,75,80,90,100,125,150,175,200,225,250},{BEAR=M},{TYPE=},{STROKE=20},{ASTROKE=MIN},{MAGNET=S},{SWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{POS=0.000},{ASTROKE2=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
MAXAIR
Description
dtc_asmtab
Bill of material
DTCM25-20 S(0)_asmtab
BEAR
Bearing type
Copper sleeve bearing
Linear bearing
Copper sleeve bearing
Linear bearing
TYPE
Type
Standard type
Adjustable type
Standard type
Adjustable type
BORE
Bore size(mm)
25
25
STROKE
Stroke(mm)
20
25
30
40
50
60
70
75
80
90
100
125
150
175
200
225
250
20
25
30
40
50
60
70
75
80
90
100
125
150
175
200
225
250
ASTROKE
Astroke
-1000000015047466200000000000000
-1000000015047466200000000000000
MAGNET
Magnet ring
Magnetic
Magnetic
SWITCH
magnetic switch
Without magnetic switch
Electronic two wire magnetic switch(-DFSG)
Electronic three wire magnetic switch(-DFSGN)
Without magnetic switch
Electronic two wire magnetic switch(-DFSG)
Electronic three wire magnetic switch(-DFSGN)
LEAD
Lead wire length
NUMBER
Number of auto switches
POS
Pos
PDF
PDF archive
PDF archive
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청