Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MayTec
Beschreibung
Scharnier-Element Typ C - Scharnier-Element Typ C
Stückliste
May Tec 1.62.7330_Scharnier-Element Typ C, 30mm
PARTNR
Artikelnummer
1.62.7330
DESCRIPTION
Bezeichnung
Scharnier-Element Typ C, 30mm
TYP
Typ
C
B
Abstand Bohrungen
30.0 mm
L
Laenge
50.0 mm
DF
Durchmesser Stiftfuehrung
10.0 mm
DS
Durchmesser Stift
6.1 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen