Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
MayTec
Description
Hinge element Type C - Hinges element type C
Bill of material
May Tec 1.62.7330_Hinges element type C, 30mm
PARTNR
Part number
1.62.7330
DESCRIPTION
Description
Hinges element type C, 30mm
TYP
Type
C
B
Distance hole
30.0 mm
L
Length
50.0 mm
DF
Diameter
10.0 mm
DS
Diameter
6.1 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)