10 00 0471 0450/014
MBO Oßwald
Retainers
Powered by
CAD모델 선택
{mbo_osswald/sicherungselemente/sicherungsringe20din20471.prj},{NB=10 00 0471 0450/014},{PREVIEW=../_pool_/be/be/sicherungsring-din-471_700x700px.png},{REF=10 00 0471 0450/014},{IDENT=Sicherungsring DIN 471 45 mbo 471 Stahl galv. verzinkt weiß},{SIZE=45 mbo 471},{MATERIAL=Stahl},{SURFACE=galv. verzinkt weiß},{D1=45},{B=4,7},{S=1,75},{D3WT=41,5},{AMAX=6,7},{D5MIN=2,5},{WEIGHT1000=7,5},{D2=42,5},{M=1,85},{NMIN=3,8},{G=2},{PLIERS=40},{PLIER=},{WEB=mbo Oßwald eShop},{WEBTOOPEN=https://www.mbo-osswald.de/shop/sicherungsring-din-471-45-mbo-471-stahl-galv.-verzinkt-weiss},{DEFAULTSORTATTR=3445}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 57
HELP_VARIABLE
Company
MBO Oßwald
Description
Retaining rings DIN 471
Bill of material
10 00 0471 0450/014
PREVIEW
Preview
REF
Article no.
10 00 0471 0450/014
10 00 0471 0450/014
IDENT
Identifier
Retaining ring DIN 471 45 mbo 471 Steel electr. galvanised white
Retaining ring DIN 471 45 mbo 471 Steel electr. galvanised white
SIZE
Size
45 mbo 471
45 mbo 471
MATERIAL
Material group
Steel
Steel
SURFACE
Surface
electr. galvanised white
electr. galvanised white
D1
d1
45
45
mm
B
b
4,7
4,7
mm
S
s
1,75
1,75
mm
D3WT
d3 (without tension)
41,5
41,5
mm
AMAX
a max.
6,7
6,7
mm
D5MIN
d5 min.
2,5
2,5
mm
WEIGHT1000
Mass per 1000 pieces
7,5
7,5
kg
D2
d2
42,5
42,5
mm
M
m
1,85
1,85
mm
NMIN
n min.
3,8
3,8
mm
G
g
2
2
mm
PLIERS
Nominal size of pliers according to DIN 5254
40
40
mm
WEB
Link to website
mbo Osswald eShop
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청