카탈로그: AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
생성됨: 06.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
MDL Europe - S50.016.012
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Wire Springs - Elastomer Springs
Elastomer Springs
Powered by
CAD모델 선택
{mdl/springs/elastomer/s50.prj},{NB=mdl_europe_S50.016.012},{REF=S50.016.012},{D1=16},{D=6.5},{D2=23},{LO=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 55
HELP_VARIABLE
Company
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Description
S50 - Elastomer springs - 70 Shore A
Bill of material
MDL Europe - S50.016.012
REF
Reference
S50.016.012
S50.016.012
D1
16
16
mm
D
d
6.5
6.5
mm
D2
fmax
23
23
mm
LO
Lo
12
12
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청