카탈로그: AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
생성됨: 06.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
D96.140.020-Guidage MDL-200-40-40
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Standard DIE SETS
Powered by
CAD모델 선택
{mdl/standards_die_sets/d86.prj},{NB=D96.140.020_Guidage MDL_200_40_40_0},{GUIDE=Guidage MDL},{A1=400},{B1=200},{C1=40},{C2=40},{C3=32},{OPTION=0},{X=3},{PPATH=d86/d86_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Description
D86-D96 - Rectangular die sets with central pillars and ball bearing guide bushes
Bill of material
D96.140.020-Guidage MDL-200-40-40
REF
Reference
D96.140.020
D96.140.020
GUIDE
Guidage MDL
Guidage MDL-PB AFNOR
Guidage MDL-BlueLine DIN
Guidage divers (non actif)
Guidage MDL
Guidage MDL-PB AFNOR
Guidage MDL-BlueLine DIN
Guidage divers (non actif)
A1
400
400
mm
B1
Work space
200
250
315
400
200
250
315
400
mm
A2
Work space
255
255
mm
C1
±1
40
50
40
50
mm
C2
±1
40
50
40
50
mm
C3
±1
32
32
mm
OPTION
C3 Intermediate plate
Without intermediate plate
With intermediate plate
Without intermediate plate
With intermediate plate
D1L
D1/L - L: Pin Length recommendations (following DIN 9868)
32/200
32/200
mm
D2L
D2/L - L: Pin Length recommendations (following DIN 9868)
30/200
30/200
mm
E
309
309
mm
P
45.5
45.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청