카탈로그: MecVel
생성됨: 29.06.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MecVel
ALI2 CA/0050/M04/CA-277/480/60-T-2-0.09// /M0/1/IP65/P1/A1
MecVel
ALI2
Powered by
CAD모델 선택
{mecvel/ali2/ali2_ca_asmtab.prj},{NB=ALI2 CA/0050/M04/CA-277/480/60-T-2-0.09//_/M0/1/IP65/P1/A10},{IDNR=ALI2 CA},{TV=CA},{CM=No},{C=50},{CC=0},{CX=[50:760]},{VS=M04},{FMAX=850},{VEL=40},{GR1=50},{GR=0},{NP=2},{TIPO=T},{MOT=CA},{MOTX=1},{TS1=277/480/60},{TENSIONEX='400-50','330-50','360-50','690-50','480-60','380-60','440-60','830-60'},{TIPOX='T','AT','M','AM'},{FR=-},{NPX='2','4'},{FT=-},{TSX='S3','S1','S2'},{CI=-},{CIX='-'},{GP1=_},{OO=-},{EN=No},{OM=0},{OMO=1},{GP=IP65},{DA=},{DAX='','-','AR0','AR0','AR1','AR1'},{AP=1},{AA=1},{AAX1=1,'A1',0,'A0',2,'A2',3,'A3',4,'A4',5,'A5',6,'A6',7,'A7',8,'A8'},{AAX2=1,'A1',0,'A0',2,'A2'},{OPZ1=},{OPZ2=},{OPZ6=},{OPZ7=},{OPZ8=},{OPZ5=},{OPZ4=},{OPZ3=},{PPATH=ali2_ca_asm_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
MecVel
Description
ALI2 AC - Actuator without limit switches - AC motor
Bill of material
ALI2 CA/0050/M04/CA-277/480/60-T-2-0.09//_/M0/1/IP65/P1/A1
IDNR
Type of actuator
ALI2 AC
C
Stroke
mm
값 입력 C
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
CC
Push-rod stroke
mm
값 입력 CC
Push-rod stroke
mm
cm
inch
ft
확인
VS
Version
M04
M04
FMAX
850
850
N
VEL
Speed
40
40
mm/s
GR1
Size
50
NP
N° Pole
2
2
TIPO
Type
T
AT
M
AM
T
AT
M
AM
TIPOY
Motor notes
-
TS1
Voltage
277/480/60
220/380/60
254/440/60
480/830/60
230/400/50
190/330/50
208/360/50
400/690/50
277/480/60
220/380/60
254/440/60
480/830/60
230/400/50
190/330/50
208/360/50
400/690/50
V
PW
Power
0.09
0.09
kW
FR
brake
-
-
GP1
Protection Class
IP65
IP65
OO
2’' shaft
-
AB
-
AB
EN
Encoder
No
E05
E06
E07
E08
No
E05
E06
E07
E08
ENX
-
OM
Motor position
M0
M1
M0
M1
mm
OMO
Terminalbox position
1.000
2.000
3.000
4.000
1.000
2.000
3.000
4.000
GP
Actuator protection class
IP65
IP65
DA
Antirotation device
No
Yes
No
Yes
AP
Rear end
P1
P2
P1
P2
mm
AA
Front end
A1
A3
A4
A7
A1
A3
A4
A7
mm
OPZ2
Stainless steel
No
Yes
No
Yes
OPZ2X
Inox notes
-
OPZ6
Bronze wheel
No
Yes
No
Yes
OPZ8
Bellows
No
Yes
No
Yes
OPZ5
Viton seals
No
Yes
No
Yes
OPZ4
Safety nut
No
Yes
No
Yes
OPZ3
Painting
No
Yes
No
Yes
OPZ3X
Painting notes
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ALI2-F AC - Actuator with limit switches - AC motor
MecVel
12.09.2023
ALI2-F DC - Actuator with limit switches - DC motor
MecVel
12.09.2023
ALI2-VRS AC - Ballscrew actuator - AC motor
MecVel
12.09.2023
ALI2-F VRS AC - Ballscrew actuator with limit switches - AC motor
MecVel
12.09.2023
ALI2-VRS DC - Ballscrew actuator - DC motor
MecVel
12.09.2023
ALI1-PF - Actuator with limit switches
MecVel
12.09.2023
ALI5 - Actuator without limit switches
MecVel
12.09.2023
ALI2-FCM-VRS-AC - Ballscrew actuator with limit switches
MecVel
12.09.2023
L03 - Actuators without limit switches
MecVel
12.09.2023
L02 - Actuators without limit switches
MecVel
12.09.2023
ALI1-P - Actuator without limit switches
MecVel
12.09.2023
Coupling GL
MecVel
12.09.2023
L02-FCM - Actuator with limit switches
MecVel
12.09.2023
HT 05 - Screw-jack
MecVel
12.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청