카탈로그: MecVel
생성됨: 29.06.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MecVel
ALI2-F VRS/0050/M02/CA-T/277/480/60-0-2-0.09/2FC1//FC1///M0/1/IP65/P1/A1
MecVel
ALI2
Powered by
CAD모델 선택
{mecvel/ali2/ali2_f_vrs_ca_asmtab.prj},{NB=ALI2-F VRS/0050/M02/CA-T/277/480/60-0-2-0.09/2FC1//FC1///M0/1/IP65/P1/A10},{MOTX=1},{IDNR=ALI2-F VRS},{CM=No},{CX=[50:480]},{VS=M02},{FMAX=1800},{VEL=30},{NP=2},{MOT=CA},{PW=0.09},{TENSIONEX='400-50','330-50','360-50','690-50','480-60','380-60','440-60','830-60'},{TIPOX='T','AT','M','AM'},{NPX='2','4'},{FT=-},{TV=CA},{TSX='S3','S1','S2'},{CIX='-'},{DAX='','-','AR0','AR0','AR1','AR1'},{AAX1=1,'A1',0,'A0',2,'A2',3,'A3',4,'A4',5,'A5',6,'A6',7,'A7',8,'A8'},{C=50},{CC=0},{GR=0},{TIPO=T},{TS1=277/480/60},{CI=-},{GP1=_},{FR=-},{OO=-},{EN=No},{OM=0},{OMO=1},{GP=IP65},{DA=},{FCM=2FC1},{PZ=No},{FC=1},{AP=1},{AA=1},{OPZ1=},{OPZ2=},{OPZ8=},{OPZ5=},{OPZ6=},{OPZ3=},{OPZ4=},{OPZ7=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
MecVel
Description
ALI2-F VRS AC - Ballscrew actuator with limit switches - AC motor
Bill of material
ALI2-F VRS/0050/M02/CA-T/277/480/60-0-2-0.09/2FC1//FC1///M0/1/IP65/P1/A1
IDNR
Type of actuator
ALI2-F VRS
C
Stroke
mm
값 입력 C
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
CC
Pistons stroke
mm
값 입력 CC
Pistons stroke
mm
cm
inch
ft
확인
VS
Version
M02
M02
FMAX
1800
1800
N
VEL
Speed
30
30
mm/s
GR
Size
50
50
mm
NP
N° Pole
2
2
MOT
Motor
CA
TIPO
Type
T
AT
M
AM
T
AT
M
AM
TIPOY
Motor notes
-
TS1
Voltage
277/480/60
220/380/60
254/440/60
480/830/60
230/400/50
190/330/50
208/360/50
400/690/50
277/480/60
220/380/60
254/440/60
480/830/60
230/400/50
190/330/50
208/360/50
400/690/50
V
PW
Power
0.09
0.09
kW
GP1
Protection Class
IP65
IP65
FR
brake
-
-
OO
Options
-
AB
-
AB
EN
Encoder
No
E05
E06
E07
E08
No
E05
E06
E07
E08
ENX
Encoder
-
OM
Motor position
M0
M1
M0
M1
mm
OMO
Terminalbox position
1.000
2.000
3.000
4.000
1.000
2.000
3.000
4.000
GP
Actuator protection class
IP65
IP65
DA
Antirotation device
No
Si
No
Si
FCM
Mechanical limit switsches
2FC1
3FC1
2FC2
3FC2
2FC1
3FC1
2FC2
3FC2
PZ
Potentiometer
No
POT01A
POT05A
POT10A
No
POT01A
POT05A
POT10A
FC
Limit switches position
FC1
FC2
FC3
FC1
FC2
FC3
AP
Rear end
P1
P2
P1
P2
mm
AA
Frontend
A1
A3
A4
A7
A1
A3
A4
A7
mm
OPZ2
Stainless steel
No
Yes
No
Yes
OPZ2X
Inox notes
-
OPZ8
Bellows
No
Si
No
Si
OPZ5
Viton seals
No
Yes
No
Yes
OPZ6
Bronze wheel
No
Yes
No
Yes
OPZ3
Painting
No
Yes
No
Yes
OPZ3X
Painting notes
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청