카탈로그: MecVel
생성됨: 29.06.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MecVel
ALI4-FCM/0050/M03/CA-277/480/60-T-63-4-0,37/-/IP54/-/M0/1/2FCM0/IP54/P1/A1
MecVel
ALI4
Powered by
CAD모델 선택
{mecvel/ali4/ali4_fcm_ca_asmtab.prj},{NB=ALI4-FCM/0050/M03/CA-277/480/60-T-63-4-0,37/-/IP54/-/M0/1/2FCM0/IP54/P1/A1/0},{IDNR=ALI4-FCM},{CM=No},{C=50},{CC=0},{CX=[50:660]},{VS=M03},{FMAX=5300},{VEL=23},{GR=63},{PM=0,37},{NP=4},{TIPO=T},{TS1=277/480/60},{FR=-},{GP=IP54},{OO=-},{OM=M0},{OMO=1},{ENC=},{FCM=2FCM0},{GP1=IP54},{DA=},{AP=P1},{AA=A1},{OPZ=},{OPZ2=},{OPZ3=},{OPZ5=},{OPZ7=},{PPATH=ali4_fcm_ca_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
MecVel
Description
ALI4-FCM-AC - Actuator with limit switches
Bill of material
ALI4-FCM/0050/M03/CA-277/480/60-T-63-4-0,37/-/IP54/-/M0/1/2FCM0/IP54/P1/A1
IDNR
Type of actuator
ALI4-FCM
C
Stroke
mm
값 입력 C
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
CC
Push-rod stroke
mm
값 입력 CC
Push-rod stroke
mm
cm
inch
ft
확인
VS
Version
M03
M03
FMAX
Fmax
5300
5300
VEL
Speed
23
23
mm/s
GR
Motor size
63
63
PM
Motor power
0,37
0,37
NP
Poles number
4
4
TIPO
Type
T
AT
M
AM
T
AT
M
AM
TIPOY
-
TS1
Voltage
277/480/60
220/380/60
254/440/60
480/830/60
230/400/50
190/330/50
208/360/50
400/690/50
277/480/60
220/380/60
254/440/60
480/830/60
230/400/50
190/330/50
208/360/50
400/690/50
V
FR
Brake type
-
-
GP
Protection class
IP54
IP65
IP54
IP65
OO
Options
No
AB
No
AB
OM
Motor position
M0
M1
M0
M1
OMO
Terminalbox position
1
2
3
4
1
2
3
4
ENC
Encoder
No
E05
E06
E07
E08
No
E05
E06
E07
E08
ENCX
Encoder notes
-
FCM
Mechanical limit switsches
2FCM0
2FCM1
2FCM2
2FCM0
2FCM1
2FCM2
FCMXX
Sensors notes
2 Reed NC sensors (3 sensors available only with stroke > 100 mm)
GP1
Protection class
IP54
IP54
DA
Antirotation device
No
Si
No
Si
AP
Rear ends
P1
P2
P1
P2
AA
Frontend
A1
A3
A4
A7
A1
A3
A4
A7
OPZ
Stainless steel
No
Si
No
Si
OPZY
Inox notes
-
OPZ2
Painting
No
Yes
No
Yes
OPZ2Y
Painting notes
-
OPZ3
Safety nut
No
Yes
No
Yes
OPZ5
Viton seals
No
Yes
No
Yes
OPZ7
Additional shaft (opposite to motorside)
No
Yes
No
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청