Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MecVel
Description
ALI4-VRS-FCM-CA - Vérin avec fins de course
Nomenclature
ALI4-VRS-FCM/0050/M10/CA-277/480/60-T-56-2-0,14/-/IP54/-/M0/1/2FCM0/IP54/P1/A1
IDNR
Type de vérin
ALI4-VRS-FCM
C
Course
mm
Entrez la valeur pour C
Course
mm
cm
inch
ft
CC
Course
mm
Entrez la valeur pour CC
Course
mm
cm
inch
ft
VS
Version
FMAX
Fmax
VEL
Vitesse
mm/s
GR
Taille du moteur
PM
Puissance du moteur
NP
Nombre de pôles
TIPO
Type
TIPOY
-
TS1
Voltage
V
FR
Type de frein
GP
Classe de protection
OO
Options
OM
Position du moteur
OMO
Position boite à bornes moteur
ENC
Codeur
ENCX
Annotations sur le moteur
-
FCM
Fins de course
FCMXX
Annotations sur les détecteurs
2 capteurs Reed NC (3 capteurs disponibles avec une course > 100 mm)
GP1
Classe de protection
DA
Option antirotation
AP
Chappes arrières
AA
Chappe avant
OPZ
Version en acier inoxydable
OPZY
Annotations sur Inox
-
OPZ2
Peinture
OPZ2Y
Annotations sur la peinture
-
OPZ5
Joints Viton
OPZ7
Arbre supplémentaire
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés