Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MecVel
Descripción
HR 10 - Gato mecánico
Lista de materiales
HR10/0001/1:4+4/0/00
IDNR
Número de identificación
HR10/0001/1:4+4/0/00
MODEL
Tipo
HR
TIPO
Tipo
CR
Carrera
mm
Enter value for CR
Carrera
mm
cm
inch
ft
MT
Versión del motor
RR
Reducción
NP
Número de polos
NG
Rpm
VS
Velocidad
- mm/s
TS
Voltaje
V/Hz
TP
Tipo de motor
GR
Tamaño
FS
Modo brida y eje
FT
Brida de motor
SR
Relación de servicio
PD
Clase de protección
FR
Freno
OO
Opciones
OM
Posición e-box
FC
Finales de carrera
PZ
Potenciómetro
AA
Final frontal
OPA
Versión de acero inoxidable
OPB
Opción fuelle
OPE
Sellos Viton
OPF
Pintura
OPG
Tuerca de seguridad
OPH
Volante
OPK
Opción especial de agujeros de fijación
OPIA
Engrasador automático
OPLF
Tiras de sujeción
OPO
Pernos oscillantes
OPQ
Sin tuerca
OPR
Lubricación de aceite
OPU
Opción de doble tornillo
OPV
Tornillo más grande
A
105 mm
B
104 mm
C
62 mm
C1
78 mm
D
14 mm
E
32 mm
F
40 mm
G
33 mm
H
29 mm
I
28 mm
J
162 mm
K
36 mm
L
66 mm
M
80 mm
N
15 mm
O
40 mm
P
20 mm
Q
15 mm
R
17 mm
T
Hilo
M8
U
16 mm
V
5 mm
W
16 mm
X
35 mm
Y
65 mm
Y1
- mm
Z
9.0 mm
AA1
a
50 mm
BB
b
15 mm
CC
c
40 mm
DD
Hilo
M5
TR
Hilo
20x4
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    MecVel
    Ejes de transmisión ATM
    MecVel
    B2 - Reenvios angulares
    MecVel
    HR 25 - Gato mecánico
    MecVel
    B1 - Reenvios angulares
    MecVel
    HT 25 - Gato mecánico
    MecVel
    HT 10 - Gato mecánico
    MecVel
    HR 50 - Gato mecánico
    MecVel
    HR 05 - Gato mecánico
    MecVel
    HT 50 - Gato mecánico
    MecVel
    B3 - Reenvios angulares
    MecVel
    Acoplamientos GM
    MecVel
    ALI2- F VRS CA - Actuador con VRS y  finales de carrera - Motor CA
    MecVel
    HR 200 - Gato mecánico
    MecVel
    ALI3-F-CA - Actuador con finales de carrera - Motor CA
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD