Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MecVel
Description
HR 10 - Vérin à vis
Nomenclature
HR10/0001/1:4+4/0/00
IDNR
Numéro de référence
HR10/0001/1:4+4/0/00
MODEL
Modèle
HR
TIPO
Type
CR
Course
mm
Entrez la valeur pour CR
Course
mm
cm
inch
ft
MT
Version moteur
RR
Rapport de réduction
NP
Nombre de pôles
NG
Rpm
VS
Vitesse
- mm/s
TS
Voltage
V/Hz
TP
Type de moteur
GR
Taille
FS
Mode de bride et d'arbre
FT
Bride moteur
SR
Ratio de service
PD
Classe de protection
FR
Frein
OO
Options
OM
Position e-box
FC
Fins de course
PZ
Potentiomètre
AA
Finale avant
OPA
Version en acier inoxydable
OPB
Option soufflet
OPE
Joints Viton
OPF
Peinture
OPG
Ècrou de sécurité
OPH
Volant
OPK
Option de trous de fixation spéciaux
OPIA
Graisseur automatique
OPLF
Bandes de fixation
OPO
Broches oscillants
OPQ
Sans écrou
OPR
Lubrification à l'huile
OPU
Option double vis
OPV
Tige augmentée
A
105 mm
B
104 mm
C
62 mm
C1
78 mm
D
14 mm
E
32 mm
F
40 mm
G
33 mm
H
29 mm
I
28 mm
J
162 mm
K
36 mm
L
66 mm
M
80 mm
N
15 mm
O
40 mm
P
20 mm
Q
15 mm
R
17 mm
T
Filetage
M8
U
16 mm
V
5 mm
W
16 mm
X
35 mm
Y
65 mm
Y1
- mm
Z
9.0 mm
AA1
a
50 mm
BB
b
15 mm
CC
c
40 mm
DD
Filetage
M5
TR
Filetage
20x4
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    MecVel
    Arbres de transmission ATM
    MecVel
    B2 - Renvoies d`angle
    MecVel
    HR 25 - Vérin à vis
    MecVel
    B1 - Renvoies d`angle
    MecVel
    HT 25 - Vérin à vis
    MecVel
    HT 10 - Vérin à vis
    MecVel
    HR 50 - Vérin à vis
    MecVel
    HR 05 - Vérin à vis
    MecVel
    HT 50 - Vérin à vis
    MecVel
    B3 - Renvoies d`angle
    MecVel
    Accouplements GM
    MecVel
    ALI2- F VRS CA - Vérin avec VRS et fins de course - Moteur CA
    MecVel
    HR 200 - Vérin à vis
    MecVel
    ALI3-F-CA - Vérin avec fins de course - Moteur CA
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés