Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MecVel
Descripción
HR 200 - Gato mecánico
Lista de materiales
HR200/0001/1:5+10/0/00
IDNR
Número de identificación
HR200/0001/1:5+10/0/00
MODEL
Tipo
HR
TIPO
Tipo
CR
Carrera
mm
Enter value for CR
Carrera
mm
cm
inch
ft
MT
Versión del motor
RR
Reducción
NP
Número de polos
NG
Rpm
VS
Velocidad
- mm/s
TS
Voltaje
V/Hz
TP
Tipo de motor
GR
Tamaño
FS
Modo brida y eje
FT
Brida de motor
SR
Relación de servicio
PD
Clase de protección
FR
Freno
OO
Opciones
OM
Posición e-box
AA
Final frontal
OPA
Versión de acero inoxidable
OPB
Opción fuelle
OPE
Sellos Viton
OPF
Pintura
OPG
Tuerca de seguridad
OPH
Volante
OPK
Opción especial de agujeros de fijación
OPIA
Engrasador automático
OPLF
Tiras de sujeción
OPO
Pernos oscillantes
OPQ
Sin tuerca
OPR
Lubricación de aceite
OPU
Opción de doble tornillo
OPV
Tornillo más grande
A
287 mm
B
245 mm
C
180 mm
C1
230 mm
D
30 mm
E
90 mm
F
118 mm
G
79 mm
H
90 mm
I
60 mm
J
372 mm
K
120 mm
L
165 mm
M
192 mm
N
40 mm
O
120 mm
P
70 mm
Q
55 mm
R
57 mm
T
Hilo
M30
U
33 mm
V
8 mm
W
45 mm
X
100 mm
Y
179 mm
Y1
- mm
Z
18 mm
AA1
a
140 mm
BB
b
30 mm
CC
c
105 mm
DD
Hilo
M10
TR
Hilo
70x10
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    MecVel
    Ejes de transmisión ATM
    MecVel
    HT 200 - Gato mecánico
    MecVel
    BC2 - Reenvios angulares
    MecVel
    Acoplamientos G
    MecVel
    ALI3-F-CA - Actuador con finales de carrera - Motor CA
    MecVel
    B1 - Reenvios angulares
    MecVel
    AV3-VRS - Actuador con VRS y finales de carrera
    MecVel
    ALI3-FCM-CC - Actuador con finales de carrera magnéticos - Motor CC
    MecVel
    B3 - Reenvios angulares
    Bimba Products
    MGFR - Filter - Regulator
    Bimba Products
    MGZ - Pressure Relief Valve
    MecVel
    ALI3-VRS-CA - Actuador con VRS y  sin finales de carrera - Motor CA
    Bimba Products
    M4A - Air Pilot Valve
    MecVel
    ALI3-F-CC - Actuador con finales de carrera - Motor CC
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD