Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MecVel
Descrizione
HR 50 - Martinetti
Lista materiale
HR50/0001/1:5+7/0/00
IDNR
Codice parte
HR50/0001/1:5+7/0/00
MODEL
Modello
HR
TIPO
Tipologia
CR
Corsa
mm
Inserisci valore per CR
Corsa
mm
cm
inch
ft
MT
Versione motore
RR
Rapporto di riduzione
NP
Numero poli
NG
Rpm
VS
Velocita
- mm/s
TS
Tensione
V/Hz
TP
Tipo motore
GR
Grandezza
FS
Orientamento flangia motore e alberi
FT
Flangia motore
SR
Tipo Servizio
PD
Grado Protezione
FR
Freno
OO
Opzioni
OM
Orientamento morsettiera
FC
Finecorsa
PZ
Potenziometro
AA
Attacco anteriore
OPA
Versione Inox
OPB
Protezione soffietto
OPE
Guarnizioni in Viton
OPF
Verniciatura
OPG
Chiocciola di sicurezza
OPH
Volantino per comando manuale
OPK
Foratura opzionale
OPIA
Ingrassatore automatico
OPLF
Listelli di fissaggio
OPO
Supporti oscillanti
OPQ
Senza chiocciola
OPR
Lubrificazione ad olio
OPU
Opzione doppio stelo
OPV
Stelo maggiorato
A
198 mm
B
166 mm
C
115 mm
C1
150 mm
D
19 mm
E
62 mm
F
78 mm
G
58 mm
H
63 mm
I
46 mm
J
262 mm
K
70 mm
L
120 mm
M
120 mm
N
29 mm
O
70 mm
P
30 mm
Q
25 mm
R
29 mm
T
Filetto
M14
U
21.5 mm
V
6 mm
W
25 mm
X
57 mm
Y
99 mm
Y1
- mm
Z
11 mm
AA1
a
78 mm
BB
b
25 mm
CC
c
70 mm
DD
Filetto
M6
TR
Filetto
40x7
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    MecVel
    Giunti GM
    MecVel
    HR 100 - Martinetti
    MecVel
    Alberi di trasmissione ATM
    MecVel
    Serie B4 - Rinvii angolari
    MecVel
    HT 50 - Martinetti
    MecVel
    Serie B3 - Rinvii angolari
    MecVel
    HR 25 - Martinetti
    MecVel
    Serie BC2 - Rinvii angolari
    MecVel
    HT 100 - Martinetti
    MecVel
    HT 25 - Martinetti
    MecVel
    Giunti G
    MecVel
    HT 10 - Martinetti
    MecVel
    Serie B2 - Rinvii angolari
    MecVel
    HT 200 - Martinetti
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD