Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MecVel
Description
HT 200 - Vérin à vis
Nomenclature
HT200/0001/1:5+10/0/00/SF
IDNR
Numéro de référence
HT200/0001/1:5+10/0/00/SF
MODEL
Modèle
HT
TIPO
Type
CR
Course
mm
Entrez la valeur pour CR
Course
mm
cm
inch
ft
MT
Version moteur
RR
Rapport de réduction
NP
Nombre de pôles
NG
Rpm
VS
Vitesse
- mm/s
TS
Voltage
V/Hz
TP
Type de moteur
GR
Taille
FS
Mode de bride et d'arbre
FT
Bride moteur
SR
Ratio de service
PD
Classe de protection
FR
Frein
OO
Options
OM
Position e-box
FC
Fins de course
FCO
Position fin de course
AA
Finale avant
OPA
Version en acier inoxydable
OPB
Option soufflet
OPC
Option de tube arrière
OPE
Joints Viton
OPF
Peinture
OPH
Volant
OPK
Option de trous de fixation spéciaux
OPIA
Graisseur automatique
OPL
Anti-rotation
OPLF
Bandes de fixation
OPM
Option de deuxième guide
OPO
Broches oscillants
OPPO
Option tuyau arrière
OPR
Lubrification à l'huile
V1
3
A
287 mm
B
245 mm
C
180 mm
C1
230 mm
D
30 mm
E
90 mm
F
118 mm
G
79 mm
H
90 mm
I
60 mm
J
372 mm
K
120 mm
L
137 mm
M
192 mm
N
40 mm
O
120 mm
P
58 mm
Q
Filetage
M56x5.5
R
10 mm
T
Filetage
M30
U
33 mm
V
8 mm
W
45 mm
X
100 mm
DD
Filetage
M10
TR
Filetage
70X10
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    MecVel
    ALI3-F-CC - Vérin avec fins de course - Moteur CC
    MecVel
    BC2 - Renvoies d`angle
    MecVel
    HT 50 - Vérin à vis
    MecVel
    HR 50 - Vérin à vis
    MecVel
    HR 200 - Vérin à vis
    MecVel
    HT 100 - Vérin à vis
    MecVel
    HR 100 - Vérin à vis
    MecVel
    ALI2-PF CC - Vérin avec fins de course - Moteur CC
    Bimba Products
    MGFR - Filter - Regulator
    Bimba Products
    MGZ - Pressure Relief Valve
    Bimba Products
    MGR - Regulator
    Bimba Products
    M4A - Air Pilot Valve
    MecVel
    ALI3-FCM-VRS-CA - Vérin avec VRS et fins de course magnétiques - Moteur CA
    MecVel
    AV3-VRS - Vérin avec vis à belles et fin de course
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés